Publicar produtos
Malleable Cast Iron Fittings

Malleable Cast Iron Fittings

4.1 de 5 estrelas4.1(28 avaliações)
Traduzido por Google,

As conexões de ferro fundido maleável são projetadas de acordo com a norma EN 10242 e estão disponíveis nas versões preta e galvanizada a quente. Eles são rosqueados de acordo com EN 10226-1. O material garante resistência ao estresse mecânico e longa durabilidade. Com sua extensa história e tradição, as conexões de ferro fundido maleável são as conexões mais comuns. Devido à sua durabilidade e resistência mecânica, esses acessórios são muito populares. O material é capaz de suportar alto estresse mecânico e, quando combinado com o método de união padronizado, pode ser usado em uma ampla gama de aplicações.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistema, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG, e está sediada em Schaffhausen, Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Sanitary, heating and gas Installation
    • Cooling and air conditioning
    • Sprinkler and gas fire
    • Extinguishing systems construction of industrial plants (e.g. gas, emulsion and pressured air pipe work)
    • Machine construction (e.g. oil, cooling and lubrication pipes)
    • Construction of petrol stations (gas lines)
    • Machines for paper production and printing machines
    • Commercial vehicles construction

     

    Main Advantages:

    • The plus of a new thread conceptFittings are produced with corrosion-retardant and reinforced (free outrunning) internal threads, which enforce the mechanical resistance.
    • The plus of precise manufactureAngle exactness and the measurement accuracy of threads ensure precise pipelining on higher lengths, making it possible to generate high metallic pressure for sealing.
    • The plus of the materialThe fittings are made of high-graded whiteheart malleable cast iron, and in the case of a hot-dip galvanized surface, galvanized with highly pure zinc, suitable for drinking water.
    • The plus of service and supportTechnical advice and data for the largest assortment of CAD and BIM producers is available


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMalleable-Cast-Iron-Fittings
    • Familia de productoBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • Grupo de produtosMalleable Cast Iron Fittings
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-06-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões