Publicar produtos
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Arquivado

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaless-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de produtosGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings