Publicar produtos
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
    ASKO

    Combination steam oven OCS66SSH

    Traduzido por Google,

    Desfrute do design elegante e da facilidade de uso do forno ASKO OCS66SSH. Com este forno, você pode combinar as funções de vapor e forno convencional, ou, é claro, usar o forno e o vapor como dois métodos de cozimento separados. O visor colorido e intuitivo, com controle por toque e botão giratório, oferece uma visão completa do processo de cozimento e acesso rápido a todas as funções. O forno possui conexão Wi-Fi com o aplicativo ConnectLife, que oferece recursos que facilitam ainda mais o preparo das refeições.

    Especificação
    • Door material

      • Ceramic glass

      Appliance color

      • Stainless steel

      Support legs

      • 4 adjustable feet

      Min. opening width

      • 560mm​

      Min. opening height

      • 590mm​

      Depth (including wall clearances)

      • 550mm

      Height

      • 597mm​

      Width

      • 597mm​

      Depth

      • 564mm​

      Connection cable length

      • 2000mm​

      Net weight

      • 44.2 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacombination-oven-with-steam
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosCombination oven
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Fogões e fornos

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte Ásia
    Australia
    Belgium
    Canada
    China
    Czech Republic
    United States
    Denmark
    Finland
    Netherlands
    Norway
    Portugal
    Russia
    Slovenia
    Spain
    Sweden