Publicar produtos
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RT

    Traduzido por Google,

    A ASKO W5096RT é uma máquina de lavar roupa projetada na Suécia com uma construção extra robusta para um uso diário sem problemas por muitos anos. Possui capacidade de carga de 9 kg e 23 programas para uma lavagem fácil e eficiente. A máquina é ainda mais higiênica graças à tecnologia Steel Seal™ e, com a construção Quattro Construction™ 2.0, garante um funcionamento silencioso e vibrações mínimas, mesmo quando a máquina centrifuga na velocidade máxima de 1600 rpm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasteel-seal-automatic-washing-machine
    • Familia de productoLaundry
    • Grupo de produtosLaundry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte Ásia
    Australia
    Belgium
    Canada
    China
    Czech Republic
    United States
    Denmark
    Finland
    Netherlands
    Norway
    Portugal
    Russia
    Slovenia
    Spain
    Sweden