Publicar produtos
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
    ASKO

    Induction gas hob HIG89524BGF1

    Traduzido por Google,

    Apresentamos o nosso fogão combinado de indução e gás com o queimador Fusion Volcano Wok™ de alta qualidade. Este fogão, em preto brilhante, combina o melhor dos dois mundos, oferecendo a rapidez e a precisão da indução com a experiência tradicional do gás. Desfrute de uma cocção com controlo preciso da temperatura com a tecnologia exclusiva Celsius™Cooking™, uma sonda de temperatura conectada e um website com receitas passo a passo. A experiência culinária é ainda mais enriquecedora com as panelas especiais conectadas, disponíveis como acessórios.

    Especificação
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 1

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 109 mm

      Width

      • 904 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 19.8 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainduction-gas-hob
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosHob with exhaust
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Fogões e fornos

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte Ásia
    Australia
    Belgium
    Canada
    China
    Czech Republic
    United States
    Denmark
    Finland
    Netherlands
    Norway
    Portugal
    Russia
    Slovenia
    Spain
    Sweden