Publicar produtos
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
    ASKO

    Wine climate cabinet WU886G2FNB1

    Traduzido por Google,

    Uma adega climatizada embutida com duas zonas de temperatura. Há espaço para até 38 garrafas de vinho (0,75 l) que repousam com segurança em prateleiras de madeira. A porta com sistema de abertura por pressão possui filtro UV que protege o vinho da luz ultravioleta prejudicial. Você terá diversas funções à sua disposição, além de acesso ao vasto banco de dados do Vivino pelo seu smartphone ou tablet, de onde poderá ter uma visão completa da sua coleção pessoal.

    Especificação
    • Support feet

      • 4 adjustable feet

      Min. niche height

      • 820 mm

      Depth (incl. wall spacing)

      • 580 mm

      Height of niche size for installation max.

      • 870 mm

      Width of niche size for installation max.

      • 600 mm

      Noise level (max)

      • 35 dB(A)

      Climate classes

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropic
      • Tropic

      Star rating

      • Wine storage

      Energy efficiency class

      • F

      Annual energy consumption (Aec)

      • 104.21 kWh

      Connected load

      • 110 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Fuse

      • 0,6

      Frequency

      • 50 Hz

      Humidity level

      • From 50 % to 80 %
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprofessional-glass-door-cooler
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosWine Cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emSerbia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte Ásia
    Australia
    Belgium
    Canada
    China
    Czech Republic
    United States
    Denmark
    Finland
    Netherlands
    Norway
    Portugal
    Russia
    Slovenia
    Spain
    Sweden