A ASKO W5096RW é uma máquina de lavar roupa projetada na Suécia com uma construção extra robusta para um uso diário sem problemas por muitos anos. Possui capacidade de carga de 9 kg e 23 programas para uma lavagem fácil e eficiente. A máquina é ainda mais higiênica graças à tecnologia Steel Seal™ e, com a construção Quattro Construction™ 2.0, garante um funcionamento silencioso e vibrações mínimas, mesmo quando a máquina centrifuga na velocidade máxima de 1600 rpm.
Disponibilidade da região
| Oceânia | Europa | América do Norte | Ásia |
|---|---|---|---|
Australia | Belgium | Canada | China |
Czech Republic | United States | ||
Denmark | |||
Finland | |||
Netherlands | |||
Norway | |||
Portugal | |||
Russia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Sweden |