Publicar produtos
Tumble dryer Black T509HRG
Tumble dryer Black T509HRG
Tumble dryer Black T509HRG
    ASKO

    Tumble dryer Black T509HRG

    Traduzido por Google,

    A secadora ASKO T509HRG foi projetada na Suécia com uma construção extra robusta para um uso diário sem problemas por muitos anos. Possui capacidade para 9 kg de roupa e 18 programas para uma secagem fácil e eficiente. A máquina conta com um filtro de fiapos fácil de usar, o One Motion™ Lint Filter, que simplifica a manutenção diária da secadora. A tecnologia Butterfly Drying™ distribui as roupas de forma uniforme e garante uma secagem suave.

    Especificação
    • Inner drum

      • Stainless Steel

      Motor

      • Long life and quiet brushless motor

      Heating system

      • Heat pump

      Drying types

      • Sensor or time controlled

      Drum size

      • 117 L

      Shortest program time

      • 30 min

      Easy to use lint filter

      • Yes, Asko double lint filter

      Technical dataNoise level drying dB(A)

      • 59

      Power consumption in standby mode

      • 0.5 W

      Estimated yearly energy consumption

      • 176 kWh

      Energy efficiency class

      • A+++

      Plug type

      • GB

      Connected load

      • 700 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 13 A

      Frequency

      • 50 Hz

      Net weight

      • 56.6 kg

      ISO 14001 certified manufacturing

      • Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatumble-dryer
    • Familia de productoLaundry
    • Grupo de produtosTumble dryer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Aparelhos de lavandaria

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte Ásia
    Australia
    Belgium
    Canada
    China
    Czech Republic
    United States
    Denmark
    Finland
    Netherlands
    Norway
    Portugal
    Russia
    Slovenia
    Spain
    Sweden