Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Clean Room - overhead concealed

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Clean Room - overhead concealed

Traduzido por Google,

As portas automáticas proporcionam uma função útil em ambientes de salas limpas, aumentando a produtividade e melhorando a segurança no transporte de equipamentos delicados e caros. O pacote de portas deslizantes ASSA ABLOY SL500 Clean Room separa as áreas do processo de trabalho e oferece conveniência, confiabilidade e proteção para novas construções ou ambientes existentes.

Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

Especificação
  • Approved for ISO3 (Class 1) environments.
    Full breakout or fixed sidelite.
    Sleek tapered header design.
    Separate time delays for sensors and key card access.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSL500_Clnrm_OHC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances