Publicar produtos
Megadoor VL3190 3 part narrow body door

Megadoor VL3190 3 part narrow body door

Traduzido por Google,
A porta de tecido de elevação vertical Megadoor VL3190 é o modelo de porta preferido para as aberturas de porta extremamente grandes necessárias para hangares de aeronaves e estaleiros, serve igualmente bem em qualquer aplicação de porta onde o design inovador fará uma diferença positiva no custo de construção e na eficiência operacional subsequente .
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVL3190_3part
  • Familia de productoMegadoors
  • Grupo de produtosVertical Lift Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangar Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte