Publicar produtos
ASSA ABLOY RP300 Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP300 Vertical Rapid Roll Door

Traduzido por Google,

Quando a segurança, a velocidade e a integração de processos são o desafio, as portas rápidas inteligentes com proteção de máquinas são a solução. Velocidades rápidas e tempos de ciclo curtos. A fabricação e montagem automatizadas requerem tecnologia, processos e equipamentos avançados. A ASSA ABLOY Entrance Systems fornece portas rápidas de alto desempenho que são especialmente adequadas para condições tão exigentes.

Com células fotoelétricas de pré-funcionamento e de linha de porta, os interruptores de segurança são integrados nas molduras laterais. Nossa porta de proteção para máquinas é a melhor barreira de segurança do setor. A porta pode ser integrada diretamente nos sistemas de controle das máquinas automatizadas. Quando esta integração estiver concluída, as características de segurança abrangentes da porta cumprirão as seguintes normas: PL d/Cat. 3, PL e/Cat. 4 (EN ISO 13849-1) e SIL 3 (EN 62061).

Especificação
    • Door width min/max: 750 / 4000 mm
    • Door height min/max: 750 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.4/1.8 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    1. MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    2. Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    1. Electrical safety contact edge
    2. Door line photocell
    3. Drop down protection integrated in gear box
    4. Safety switches: Magnetic switch with evaluation unit for performance level e, acc. to EN ISO 13849-1, and SIL3, acc. to EN 62061, integrated in side frame
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows or Clear PVC with vertical colored stripes in PVC (optional)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa-rp300
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosMachine Protection Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

Europa Ásia África