Publicar produtos
ASSA ABLOY RP400 Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP400 Vertical Rapid Roll Door

Traduzido por Google,

A nova porta de proteção de máquinas ASSA ABLOY RP400 oferece um nível totalmente novo de segurança, qualidade e confiabilidade para suas operações e ajuda você a atender ainda melhor às crescentes demandas da indústria.

Com sua gama de recursos de segurança integrados e opcionais, esta porta de alta velocidade e alto desempenho é simplesmente nossa porta de proteção de máquina mais avançada de todos os tempos. Ao lado de seu novo design premium com bordas arredondadas e perfis nivelados, ela tem muitos benefícios novos para você.

Integrada à estrutura lateral da porta está uma cortina de luz que é capaz de sentir e reagir até mesmo às menores obstruções. Esta cortina de luz cobre toda a largura e altura da porta, então se algo for detectado, o movimento de fechamento da porta é interrompido imediatamente e aberto para evitar qualquer colisão ou ferimento.

Para aumentar ainda mais a segurança, o ASSA ABLOY RP400 tem um perfil de fundo plano. Os trabalhadores podem, muitas vezes, chegar perto involuntariamente da cortina móvel de uma porta. A superfície nivelada do perfil de fundo plano, no entanto, não tem bordas salientes e pouca área de contato. Reduzindo assim o risco de ferimentos durante o movimento ascendente da porta.

Todas as nossas portas de proteção de máquinas têm dois tipos de instalação de porta. A porta pode ser montada na parede ou independente no chão e, portanto, a integração em linhas de produção é possível. Para instalações independentes seguras, a nova ASSA ABLOY RP400 oferece uma nova construção de estrutura com economia de espaço, altamente robusta e estável, o que significa menos vibrações durante a atividade da máquina.

Outros benefícios incluem uma cortina de porta retardante de chamas opcional para maior segurança disponível.

Especificação
    • Door dimension (mm) max. 4000 x 3500 mm
    • Speed open/close: up to max. 2.4/1.3 m/s (2.4/1.7 m/s pre-running photocell, light curtain)
    • Cycle number/minutes max. 5
    • Door Curtain: Depending on application, various door curtains and colors are available, from partially transparent PVC curtains with colored reinforcement stripes to highly rigid durable material, protect against sparks. Optional anti-UV welding windows that conform to EN ISO 25980 are also available. As option a flame retardant door curtain is available.
    • Side frames are made of two aluminium profiles, integrated safety limit switches connect the door with the machine. Window areas allow easy monitoring of integrated safety limit switches.
    • PL e/Cat. 4 (EN ISO 13849-1) and SIL 3 (EN 62061)
    • Doors conform to EN ISO 12100 and EN ISO 14119
    • Control systems: The door is equipped with a frequency converter control system MCC. Door without a control system is possible. UL-Version as option.
    • Space saving extension box allows mounting of interface card or safety monitoring module for safety limit switches.
    • Connecting to machine via dry contacts or fieldbus system
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Mains connections different from control system, see technical data sheet
    • Safety features: Electrical safety contact edge and door line photocell, light curtain and pre-running photocell as option
    • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1 and 2006/42/EG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa-rp400
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosMachine Protection Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

Europa Ásia África