Publicar produtos
ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

Traduzido por Google,

O teledock ASSA ABLOY DL6221T é um nivelador de doca baseado em um design mais inteligente, com menos componentes de aço individuais para garantir a mais alta qualidade e desempenho. Sua principal característica é que todas as peças de aço são feitas de aço de alta resistência S355, proporcionando uma construção sólida sem concessões. Ele foi projetado para as operações de carregamento mais difíceis com alta frequência.

O teledock ASSA ABLOY DL6221T é a solução de eficiência ideal para aplicações industriais e de logística em geral. O lábio telescópico preenche com precisão o vão entre a rampa e a caçamba do caminhão. O sistema teledock ASSA ABLOY DL6221T atende às exigências padrão da maioria das operações de carga e cumpre integralmente as normas e regulamentos da Norma Europeia EN 1398.

A conectividade integrada está disponível como uma opção para permitir o monitoramento, o controle e o acesso aos dados da porta via ASSA ABLOY Insight.

Especificação
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Nominal height: 600, 800 mm
    • Load capacity: 100 kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 415 mm
      • Fall below dock: down to 475 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm
    • Lip material: steel
    • Lip option: tapered lip
    • Control unit protection class: IP 54
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_DL6221T
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de produtosLevelers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Classificação IFCRampa
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoDock levellers
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniclassDock Levelers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África