Publicar produtos
ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

Traduzido por Google,

Em um cais de carga movimentado, a última coisa que você deseja é um veículo em movimento quando não deveria. Nossos sistemas de retenção mantêm as rodas bem travadas com um braço de bloqueio robusto. E o intertravamento bidirecional com as portas da doca significa que elas não abrirão até que você prenda a barra no lugar e você não poderá liberar a barra até que estejam devidamente fechadas novamente. O DE6190MR é facilmente operado manualmente, embora também ofereçamos um modelo automatizado (o DE6290AR).

Especificação
  • Technical Data

    • Power supply: 230V 1-phase
    • Power: 10 Amps
    • Control: 24V DC
    • Overall length, width and height: 2030 mm x 750 x 750 mm
    • Weight: 180 kg
    • Wheel blockage height: Approx. 400 - 450 mm
    • Restraint force: 145kN
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaassa-abloy-de6190mr
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de produtosEquipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoading bay doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 17 15
  • Título OmniclassPortable Loading Dock Platforms

Disponibilidade da região

Europa Ásia África