Publicar produtos
668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

668 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
O novo 668-S Ultra-Shallow Floor Box da Thomas & Betts fornece uma solução de energia e dados de alta capacidade para pisos de concreto rasos. A caixa de 4 vias de baixo perfil é construída em aço estampado galvanizado. Os divisores de tensão removíveis permitem que os usuários personalizem as configurações de fiação alimentando dois ou mais compartimentos adjacentes com um único conduíte. As tampas metálicas com acabamento durável em pintura a pó são projetadas para combinar com qualquer decoração, enquanto os anéis de acabamento opcionais permitem que as tampas sejam montadas completamente niveladas com o piso em aplicações de piso de cerâmica ou madeira Objeto BIM hospedado Autodesk® Seek, Publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Low profile (21/2" height) for shallow concrete pours 4-gang, recessed service for a high-capacity, aesthetic floor box solution Stamped-steel box construction Removable voltage dividers between compartments enable a single conduit to feed two or more adjacent compartments Metallic covers feature durable powder-coat paint to match any decor (black, gray, brown and beige) Heavy-duty cord door in the cover latches firmly in the open position to prevent damage to cables Optional tile trim enables flush mounting for tile and wood floor applications MopTite® covers meet UL scrubwater exclusion requirements for carpet, tile and wood Largest cubic-inch capacity of any shallow, recessed 4-gang floor box Additional KOs (up to 2") on the bottom of the box enable installation flexibility Custom device panels are available — contact technical service about these offerings
Especificações técnicas
  • Ref.ª única668sc
  • Familia de productoService boxes
  • Grupo de produtosFloor boxes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Raceway and Boxes for Electrical Systems