Publicar produtos
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+2) Manual DLW 2530-5000mm, DLH 1850-6000mm
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+2) Manual DLW 2530-5000mm, DLH 1850-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+2) Manual DLW 2530-5000mm, DLH 1850-6000mm

    Traduzido por Google,

    A ASSA ABLOY FD2250P é uma porta dobrável manual projetada para exigir manutenção mínima. À medida que as portas se abrem, levantando as dobradiças revestidas de Teflon significa que a porta se eleva do chão, mantendo o desgaste ao mínimo. As portas estão sempre visíveis à medida que abrem e fecham, de modo que o risco de colisão é bastante reduzido.

    Feito com uma estrutura e construção sanduíche, uma estrutura de perfil rígido e com ferragens e dobradiças fixas, garante uma construção robusta. Uma ponte fria quebrada e uma vedação estanque mantêm a troca de temperatura no mínimo – a porta tem um valor U de apenas 1,1 W/m 2 K*. A porta pode ser parcialmente aberta, o que significa que a troca de ar e a perda de temperatura também podem ser mantidas baixas ao passar pela porta - mesmo quando uma porta de passagem não está instalada.

    Diferentes opções de fechamento e travamento estão disponíveis e a porta pode ser configurada com uma gama de cores, janelas, portas de passagem com ou sem janela e a opção de ser automatizada.

    A ASSA ABLOY FD2250P pode ser instalada na parte frontal ou posterior da parede exterior – para que os utilizadores possam optimizar o seu espaço. E com a escolha de uma folha de porta ou até quatro folhas de um lado, as portas podem ser dobradas para fora da vista.

    * Cálculo baseado em uma porta dobrável ASSA ABLOY FD2250P de 5x5m

    Especificação
    • Specifications for ASSA ABLOY FD2250P manual

      Insulated folding doors

      Manufacturer: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sweden

      +46 (0)10-4747100 

      Project name:                   Classes/location:

      Description:

      Text in bold is an option / configuration possibility

      General

      Insulated folding doors with a sturdy frame structure for all climates and environments. All steel parts are galvanized.

      For inside or outside installation. Clear opening width x height in mm   

      Door leaf

      The folding doors are built with a sandwich construction with an internal frame of hot-dip galvanized hollow profiles in which all hardware and hinges are fastened. The outer cladding is steel sheet galvanized and lacquered in Pural and isolated with CFC-free expanded polystyrene, with a door leaf thickness of 57mm. A broken thermal bridge is achieved with spacing of the frame and cladding.

      EN 12424 Wind class 5 (4000mm x 3300mm)                                                        

      EN12428 Thermal transmission (U-value) 1.1 W/m2K (5000mm x 5000mm, without pass door / window)

      Configuration of sections: 2+0, 0+2, 2+2, 3+0, 0+3, 4+0, 0+4, 4+2, 2+4

      Standard door leaf colors: RAL3002, RAL5010, RAL7016, RAL9002, RAL9006. Other colors are available as optional extras.

      Sealing

      Sealing in black EPDM rubber on all sides of the port and between sections for an optimal seal.

      EN12426 Air permeability class 5 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      EN12425 Water permeability class 3 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      Hinge

      Galvanized steel hinges, screwed into the steel frame. Fitted with Teflon bushings, so no lubrication is required. The top hinge is protected against unhinging. The bottom hinge is lifted 10mm when turning, to reduce friction on the bottom sealing, improving operation and minimizing wear and tear.

      Window

      Insulated D4-12 glass with perimeter frame in black aluminum with broken thermal bridge. Standard sill height 1200 mm for row one and 800 mm window height. Number and position according to the layout drawing.

      Window size 400/500/600/700 x 800 alt 500x1200 mm.

      Pass door

      Full-width (section width minus 140 mm) pass door opening outwards inset in the door leaf. Sealings in black EPDM rubber and parts in black aluminum. The door is provided with a lock case and black print. The lead cover is concealed.

      Left/right-hinged, window, door closer F1034

      Door locking

      Outside cremone lock with access from inside, not lockable / lockable with padlock

      Concealed cremone lock with access from inside/outside/inside and outside and lockable with key/not lockable

      Lock indication locked door

      Safety

      The door is delivered with an autolock to keep the door in fully opened position

      Fixed profiles

      A complementary fixed section in similar appearance to the door leaf should be installed as demonstrated in the layout drawing

      Conformity and installation

      The product is tested and conforms to the product standard for industrial doors, EN13241-1. Standard versions conform to or exceed applicable personal safety standards. Installation of the door must be carried out by an authorized installer having the authority to commission the door during installation in accordance with a valid CE certificate. There is no requirement on start-up inspection before the product is commissioned.

      Environmental Product Declaration

      Must be provided in the form of a third-party verified EPD and BVB assessment

      Future functionality

      Annual maintenance service for optimal performance and personal safety must be verified in accordance with the Machinery Directive and in order to maintain the product warranty: 1 year / 2 years / 3 years / 5 years / 10 years. A service agreement is concluded with ASSA ABLOY Entrance Systems.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaassa-abloy-fd2250p-folding-door-2-2
    • Familia de productoFolding doors
    • Grupo de produtosInsulated Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa
    India
    Denmark
    United Arab Emirates
    Finland
    Norway
    Poland
    Sweden