Publicar produtos
ASSA ABLOY HS7040 High Speed Door

ASSA ABLOY HS7040 High Speed Door

Traduzido por Google,

A porta rápida ASSA ABLOY HS7040 para aberturas internas combina velocidade, segurança e design e é, portanto, uma das nossas portas rápidas mais versáteis.

Para aumentar a produtividade na indústria de manufatura, logística e varejo, o sistema de controle do conversor de frequência padrão fornece uma das velocidades de porta mais rápidas e suaves, o que ajuda a regular o fluxo de tráfego e mercadorias.

Equipada com o sistema break-away, a cortina da porta absorve automaticamente o impacto e desprende-se do aro lateral. Isso reduz o tempo de inatividade. Ao mesmo tempo, o perfil de fundo macio limita os danos à porta e à área circundante.

A porta está equipada com um sistema inteligente de reconhecimento de pressão. Com isso, a porta diferencia se um objeto está localizado embaixo da porta ou se o vento ou correntes de ar estão criando pressão na cortina da porta.

Especificação
  • Technical Specifications

    • Area of use: Inside
    • Max size (W x H): 4500 mm x 4600 mm
    • Power supply: 
      • Frequency Converter 230V single phase 16 A
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Power of motor 0.6 kW
      • Max. current for 24 VDC accessories: 0.5 A
    • Control Box: 
      • o IP degree for control: IP55
    • Opening speed: Opening up to 2.3 m/s – closing up to 0.8 m/s
    • Service level: Number of operations: 500 cycles/day - max 100 cycles/hour
    • Frame: Galvanized steel (optional: stainless steel; frames and covers according to RAL upon request)
    • Recommended operating temperature: 
      • Control system – 5 °C to + 50 °C
      • Curtain: + 5 °C to + 50 °C
    • Wind resistance class: EN 12424 (test EN 12444) 
      • Class 2: DW ≤ 3000 mm x DH 4600 mm
      • Class 1: 3000 < DW ≤ 4500 mm x DH 4600 mm
    • Closing door safety devices: CMS: Curtain Monitoring System with stationary photocell; CMS Plus: Curtain Monitoring System with light curtain H 1830 mm, feasible if DH ≥ 2025 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaassa-abloy-hs7040
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosInterior Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003535
  • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África