Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    Traduzido por Google,

    O ASSA ABLOY SL500 EX-SL foi projetado para uso em operações de atendimento rápido. A porta permanece fechada e travada eletronicamente quando não está em uso. Um recurso de janela automática é obtido por meio de sua escolha de ativação. Quando a trava é destravada, as portas corrediças expressas abrem-se convenientemente para permitir uma passagem conveniente de mercadorias.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaassa-abloy-SL500-EX-SL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)92
    • Largura (polegadas)192
    • Profundidade (polegadas)4.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors