Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco

    Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco

    3.3 de 5 estrelas3.3(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Está a ver o sistema de portas de correr automáticas ASSA ABLOY Slim Eco que proporciona uma entrada automática decorativa e funcional emoldurada com perfis de alumínio finos. O sistema de porta automática inclui as portas, o operador e os dispositivos de segurança. Excelentes valores U podem ser alcançados optando pelos perfis de vidro térmico e instalando vidros de baixo valor u. As portas podem ser totalmente retraídas para obter larguras abertas máximas. Esta unidade é montada em uma travessa/parede fornecida por outros, a porta deslizará sobre a parede ou telas de vidro fornecidas por outros.

    Sistema TightSeal opcional para desempenho ideal de economia de energia

    Vidro simples ou vidro térmico

    Recurso BreakOut e Reverse BreakOut opcional para saída de emergência quando necessário.

    Disponível com tipos e acabamentos de vidro alternativos

    Painéis Fixos Adicionais e Sobre Painéis


    Especificação
    • Models:

      ASSA ABLOY SLIM Eco Door System, complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the two sliding door leaves. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005.

      Dimensions:

      Frame Height (FH):1950mm - 3000mm

      Frame Width (FW): 1800mm - 6000mm

      Between Jambs size (COW): to suit FW measurement.

      Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement.

      (By others: - Prepared opening).

      Standard equipment:

      System: WALL MOUNTED

      TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO

      Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED

      Glass type: Single Glazed or Thermo Double Glazed

      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.

      Emergency unit: EEU (electrical)

      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE

      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:

      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):

      Electronic monitored emergency opening unit.

      Automatic reversing.

      Monitored two way threshold presence safety system.

      Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS

      Locking mechanism:

      Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in bottom rail.

      Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE

      Maintenance:

      Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding_Slim_Eco
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic sliding door operator control panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors