Publicar produtos
ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock Leveller
ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock Leveller

    ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock Leveller

    Traduzido por Google,

    Minimize as perdas de energia em instalações de armazenamento refrigerado com o Teledock Isodock da ASSA ABLOY.

    O Teledock Isodock foi projetado especialmente para instalações de armazenamento refrigerado, garantindo a continuidade da cadeia térmica durante as operações de carga e descarga. Quando fechado, oferece excelente vedação inferior, impedindo a entrada de ar frio ou quente. Essa construção permite uma economia de energia de até 75% em comparação com sistemas de doca convencionais.

    Além disso, o isodock do teletransportador é projetado de forma que as forças de impacto dos veículos de atracação sejam absorvidas pelo piso do edifício. Danos à estrutura são evitados por meio de amortecedores. A fundação à prova de gelo é separada do piso do edifício apenas por um vão para acomodar a porta seccional – e não como uma construção separada. Dessa forma, é possível evitar arranjos arquitetônicos complexos.

    O inovador e exclusivo sistema de controle de docas ASSA ABLOY série 950 oferece controle perfeito do nivelador de doca, da cobertura e da porta da doca, tudo em uma única unidade de controle. Alguns botões intuitivos tornam o sistema fácil de operar. Unidades de direção separadas ou fiação complexa não são mais necessárias.

    O nivelador de doca telescópico ASSA ABLOY DL6020TI é um equipamento de economia de energia projetado para instalações de armazenamento refrigerado. É fornecido pré-montado e pronto para instalação, incluindo o painel de isolamento inferior. A unidade é simplesmente içada para dentro da vala preparada.

    Especificação
    • ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock

      • Product ID: DL6020TI
      • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
      • Nominal width: 2000, 2200 mm
      • Load capacit:y 60 kN (6 tonnes)
      • Vertical working range: Rise above dock up to 520 mm, Fall below dock down to 460 mm
      • Platform tear-plate thickness: 8/10 mm
      • Max. point load leveller platform: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
      • Insulation thickness: 40 mm
      • Lip material & length: steel or aluminium, 1000 mm
      • Lip option: tapered lip / Retracting tongues
      • Control unit protection: class IP 54
      • Temperature range hydraulic oil: -20°C - +60°C
      • Magnetic valves: 24 V / DC 18W S1
      • Nominal voltage: 400V 3-phase
      • Nominal motor power: 1,5 kW
      • European standard: EN 1398 Dock levellers
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacra_6020_ti
    • Familia de productoDocking
    • Grupo de produtosLevelers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
    • Classificação IFCRampa
    • Nome UNSPSCLift stations
    • Código UNSPSC47101533

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África