Publicar produtos
ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium
ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium
ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium

    ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O abrigo de cortina de alumínio ASSA ABLOY DS6060A é a solução padrão para operadores orientados para a poupança de energia.

    O veículo inverte para o abrigo da doca que o veda com cortinas laterais e superiores flexíveis, proporcionando proteção contra intempéries durante o processo de carga e descarga. O resultado é um ambiente de trabalho melhorado e proteção de bens. O material da cortina tem uma resistência muito alta ao desgaste.

    O abrigo de cortina de doca ASSA ABLOY foi concebido para instalação na parede e casas de carga simples padrão.

    Especificação
    • Features

      • Sizes – nominal height: 3200, 3400, 3600 mm
      • Sizes – nominal width: 3250, 3450 mm
      • Sizes - nominal depth: 600 mm, 900 mm
      • Sizes – top curtain: 1000 mm
      • Sizes – side curtain: 600, 700 mm
      • Curtain colour: Black
      • Parking guides: White
      • Wall fixings: Concrete, sandwich, light concrete, loadhouse, cavity, insulated panel

      Performance

      • Double layer high quality polyester:
      • Thickness: 3.0 mm
      • Coating: Front and back
      • Weight: Approx. 3400g/m²
      • Flammability: DIN 75200
      • Tensile strength: DIN 53354
        • Longitudinal: 7000N/5cm
        • Transverse: 5000N/5cm
      • Tear elongation: DIN 53363
        • Longitudinal: 750 N
        • Transverse: 900 N

      • One layer high quality polyester:
      • Thickness: 0.5 mm
      • Coating: Front and back
      • Total weight: Approx. 680 g/m²
      • Flammability: DIN 75200
      • Tensile strength: DIN 53354
        • Longitudinal: 2700N/5cm
        • Transverse: 2300N/5cm
      • Tear elongation: DIN 53363
        • Longitudinal: 300 N
        • Transverse: 250 N
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacra_6060_a
    • Familia de productoDocking
    • Grupo de produtosShelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Abrigo em Docas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDock shelters
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Seals and Shelters
    • Número OmniClass23-23 23 21
    • Título OmniclassLoading Dock Shelters

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África