Publicar produtos
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount

    Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount

    Traduzido por Google,

    O versátil operador ASSA ABLOY PowerSwing é excelente para aplicações pedonais, bem como em conformidade com a ADA e foi concebido para ser montado à superfície em acessórios existentes com pouca ou nenhuma modificação. O ASSA ABLOY PowerSwing utiliza uma unidade eletro-hidráulica que é montada diretamente em suas portas manuais existentes para transformar sua entrada em conveniência de porta automática.

    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    Especificação
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf .                                                 
      Wind Force Dampening.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPowerSwing_SM
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators