Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Bi-Part

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Bi-Part

Traduzido por Google,

ASSA ABLOY Resilience R128 é o produto ideal para centros domésticos, centros de jardinagem e qualquer aplicação onde seja necessário um pacote de portas com altura elevada. Equipado com stiles médios e trilhos inferiores de 10”, o R128 foi construído para suportar condições adversas. O R128 oferece amplas faixas de tamanho, 16 pés de largura para peças bipartidas = e uma altura total máxima de estrutura de 128” com pacotes de impacto total de até 114 PSF, conformidade com o código de segurança de vida NFPA 101 e classificação de teste de impacto de mísseis grandes Categoria D . Com o R128, você tem a garantia de uma ampla abertura de porta para atender às suas necessidades mais desafiadoras.

Especificação

    • Up to 114 PSF dependent on packages
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 8’ single slide
    • Max overall frame height: 128”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval (pending)
    • Full Dry Glazed System
    • Medium (full/non-impact) and narrow stile (non-impact) design
    • Standard 1-3/4: muntins, 4” optional. Optional additional mntin bar (packages 113”+ height)
    • Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel.
    • 10” bottom rails
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaResilience-R128-Bi-Part
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
Puerto Rico
United States