Publicar produtos
Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400
Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400
Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400

    Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400

    Traduzido por Google,

    As portas giratórias de controle de acesso ASSA ABLOY RD400 unidirecional e bidirecional ASSA ABLOY RD400 oferecem controle de entrada totalmente automatizado para uso interno e externo. Incorporando todas as principais vantagens dos sistemas de portas giratórias - como barreira e acesso sem correntes de ar, redução de ruído e eficiência energética - os pacotes fornecem um nível de controle que as portas convencionais simplesmente não conseguem igualar. Além disso, ambas as portas giratórias são compatíveis com todos os tipos de sistemas de controle de acesso.

    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    Especificação
    • Available diameters: 7’, 8’, 9’.
      One-way or two-way access control available.
      Emergency breakaway allows the wings to be swing open for a clear evacuation path.
      Automatic fire release rotates the wings to a central position and initiates the emergency breakaway function.
      Integrated, solid-state control unit enables users to monitor entry and exit independently, allowing for controlled access, free access or no access in each direction.
      Integration with any compatible direct or remote access control system, including cards, code locks, biometrics and voice recognition.
      ASSA ABLOY Secure360™ overhead sensor eliminates the threat of piggybacking and tailgating.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevolving_RD400_US
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRevolving doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 33.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Revolving Door Entrances
    • Número OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Título OmniclassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    Puerto Rico
    United States