Publicar produtos
ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

Traduzido por Google,

O aço inoxidável ASSA ABLOY RR300 Plus é uma porta rápida compacta de uso geral que oferece uma opção de saída manual adicional para abrir a porta manualmente em caso de falha de energia, com base em um sistema de balanceamento suportado por molas de tensão. A estrutura lateral, a tampa do rolo superior e o perfil inferior da porta são feitos de aço inoxidável. Em aplicações com requisitos de higiene rigorosos, a porta é fácil de limpar, também a cortina de PVC. Pode ser instalado em todo o tipo de aplicações interiores, também na indústria alimentar, mantendo o controlo do ambiente e evitando perdas de energia.

O ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium, fornecido com estruturas laterais e tampas de alumínio, não é apenas perfeitamente adequado para negócios de distribuição, comércio varejista e atacadista, mas armazéns também ficam felizes em usá-lo, pois o ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium pode fornecer economia de energia separação de ambientes e climatização. A sua função de saída permite a abertura automática da porta em caso de falha de energia através do sistema de contrapeso integrado. A cortina é feita de material transparente transparente com uma variedade de listras reforçadas coloridas. O tecido RollTex® está disponível para aplicações que precisam de um material de cortina mais durável.

Especificação
  • Standard equipment

    Dimensions:

    • Daylight width (DW): 1000 - 4000 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Daylight height (DH): 1000 - 4200 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Area: 1.0 – 16.8 sqm (1.0 - 25.0 sqm with MCC)

    Wind class: Class 1 according to EN 12424

    Noise emission: < 70 dB A

    Operating temperature: Standard +10 °C - +40 °C; Extended 0°C - +60 °C

    Side guides and spring covers: Aluminum anodized/ Stainless Steel

    Wind reinforcement: Windtabs mounted at door blade sides

    Balancing: System with 1 or 2 springs

    Safety device: Stationary photocell (approx. 280mm from floor)

    Drive unit: Gear motor 0.75 kW with power-off brake. Available for right and left side.

    Control box:

    • MCC Frequency converter control system incl. main switch or CEE-plug and display unit with foil keys.
    • Opening/closing speed: max. 2.2 / 0.9 m/s
    • Display at side frame on drive side only possible if DH ≥ 2330mm
    • Display at side frame on non drive side only possible if DH ≥ 1500mm

    The complete technical description of this product can be found on the documents linked below.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarr300-plus
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosInterior Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003535
  • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa América do Norte