Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 - surface mount

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 - surface mount

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O pacote de portas deslizantes automáticas ASSA ABLOY SL500 para aplicações montadas em superfície é facilmente fixado em estruturas existentes com pouca ou nenhuma modificação. Adequado para a construção de retrofit para fácil acessibilidade e conformidade ADA, o suporte de superfície ASSA ABLOY SL500 pode ser usado com uma ampla gama de materiais de porta, incluindo madeira, metal oco e aço inoxidável.

Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

Especificação
  • Attractive, shallow header suitable for retrofit applications.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.
    A variety of configurations to meet your needs including: active leaf only, sidelites, P-panel.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSL500_SM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances