Publicar produtos
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW100
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW100

    Swing Door Operator ASSA ABLOY SW100

    Traduzido por Google,

    A ASSA ABLOY SW100 é ideal para uma vasta gama de ambientes e aplicações. O operador eletromecânico é extremamente silencioso, flexível e inovador, com recursos exclusivos não encontrados em outros operadores de baixa energia, incluindo: compensação de pressão da pilha, nova tentativa de circuito de bloqueio, amortecimento eletrônico, modo de conveniência da bateria, teste de sensores de segurança, assistência de energia, controle de obstrução, e baixo consumo de energia.

    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    Especificação
    • ANSI compliance: ANSI A156.19.
      Door weight: up to 200 lbs per operator.
      Available in push or pull application.
      Electric strike integration.
      Integration with door mounted presence devices for safety.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSW100_SM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators