Publicar produtos
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i-IG - In Ground Operator

Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i-IG - In Ground Operator

Traduzido por Google,

O ASSA ABLOY SW200i-IG oferece uma montagem no solo confiável fornecida como um sistema completo e confiável: o poderoso operador ASSA ABLOY SW200i, gabinete resistente à umidade e adaptabilidade a vários sistemas de braço para fornecer a você o máximo em flexibilidade.

Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

Especificação
  • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
    Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
    Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
    Stack pressure compensation.
    Intelligent trajectory control.
    Extended Closing Torque (ECT).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSW200i-IG
  • Familia de productoAutomatic Swing Doors
  • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators