Publicar produtos
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed

    Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed

    Traduzido por Google,

    O automatismo para portas de batente ocultas ASSA ABLOY SW200i oferece uma solução esteticamente agradável que é atractiva mas incomparavelmente forte. O operador de porta inteligente possui tecnologia avançada que garante uma operação suave e suave em uma ampla gama de condições. Também disponível com um pacote de porta de alumínio.

    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    Especificação
    • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSW200i_OHC
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators