Publicar produtos
Storage system Cubas Metal shelf 1600x440x850
Storage system Cubas Metal shelf 1600x440x850

    Storage system Cubas Metal shelf 1600x440x850

    Traduzido por Google,

    Cubas | Sistema de armazenamento

    Rotativo.

    Inovativa. Módulos móveis que são capazes de se adaptar de forma flexível aos requisitos do usuário em mudança a qualquer momento. Cubas combina design inovador com alto nível de funcionalidade.

    Especificação
        • Functional storage solution and room divider
        • Each module can be rotated 360° by hand
        • The shape and colour of all modules is customisable
        • Easy to assemble without tools, quickly reconfigured
        • Wide range of design options
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaStorage_system_Cubas_Metal_shelf_1600x440x850
      • Familia de productoOffice Furniture
      • Grupo de produtosStorage system
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-07-14
      • Número de edição1
      • Altura (mm)850
      • Largura (mm)1600
      • Profundidade (mm)440
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioMadeira
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
      • Classificação IFCMobilia
      • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Código UNSPSC56

      Disponibilidade da região

      Europa