Publicar produtos
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist

    A2B Hoist

    Traduzido por Google,
    A talha de teto suspensa Astor-Bannerman A2B é uma das menores talhas de uso profissional do mercado. Ajudando a reduzir a tensão nas costas do cuidador, este guincho de teto facilita a transferência do paciente da cadeira de rodas para o banheiro e a área de troca, ou mesmo de sala para sala, preservando a dignidade do usuário. Um sistema de carregamento por gravidade com dínamo exclusivo dentro da talha de teto Astor-Bannerman A2B significa que a unidade é carregada automaticamente quando em uso e pode permanecer carregada por mais de 150 elevadores. A talha de teto A2B também possui um sistema de abaixamento de emergência embutido. A talha de teto A2B pode ser instalada em um trilho de teto curvo, reto ou com estrutura em H (XY) para cobertura total da sala, e o design compacto e as opções de montagem flexíveis significam que essa talha também pode ser instalada na parede ou em um pórtico independente. Isso o torna a solução ideal de manuseio de patentes para uso com banhos assistidos e equipamentos de banho/troca de roupa em banheiros domésticos e em casas de repouso, quartos, salas úmidas e banheiros em troca de lugares. É operado com o toque de um botão para levantar e abaixar o cliente. O motor pode então transportar o cliente manualmente (2 funções) ou através do monofone (4 funções). Tal como acontece com todos os equipamentos de movimentação e manuseio Astor-Bannerman, a talha de teto A2B está disponível com uma ampla gama de opções, acessórios e eslingas, e cada talha é feita sob medida, o que significa que seu equipamento será adaptado às suas necessidades individuais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA2BH
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosHoist
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)303
    Relacionado
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_47_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling track hoists

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia