Publicar produtos
510700 Changing table
510700 Changing table
510700 Changing table
    DELABIE

    510700 Changing table

    3.4 de 5 estrelas3.4(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Trocador de parede. Com alça ajustável, adapta-se perfeitamente à forma do bebê recém-trocado. Para bebês de até 11 kg ou 12 meses. Polietileno de alta densidade (PEAD). Economia de espaço: mantido na posição vertical. Descida mais lenta. Fácil manutenção: superfície fácil de limpar. Em conformidade com a norma europeia EN 12221. Dimensões: posição aberta 585 x 855 x 495 mm, posição fechada 107 x 855 x 585 mm. Peso do trocador: 11,5 kg. Trocador de parede com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510700
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)585
    • Largura (mm)855
    • Profundidade (mm)107
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10801
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte