Publicar produtos
Boca de fundo BCN 03 orientável para piscina

Boca de fundo BCN 03 orientável para piscina

A bomba centrífuga MAXIM de alto desempenho foi desenvolvida para uso em piscinas públicas. É fabricado inteiramente em plásticos técnicos que garantem uma vida útil mais longa. Ele incorpora um pré-filtro removível de 8 litros de capacidade, com uma chave especial que permite acesso fácil ao cesto do pré-filtro. Existem três versões com motores trifásicos de 3.5CV, 4.5CV e 5.5 HP. Os motores têm uma tensão de trabalho de 230V / 400V, e eles suportam variações de +/- 10%. A qualidade desta bomba permitiu obter a marca GS concedida pelo TÜV Product Service. De acordo com a classe de eficiência energética IE2.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabcn03-adjustable-pool-floor-return-inlet-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina