Publicar produtos
BSP FEMALE THREADED ADAPTOR SOCKET PVC-U

BSP FEMALE THREADED ADAPTOR SOCKET PVC-U

Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO:

- TOMADA DE ADAPTADOR DE ROSCA FÊMEA BSP PVC-U
- Tamanhos: DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100
-Material: PVC-U
- Rosca Fêmea BSP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Faixa de temperatura: 10°C a 60°C para trabalho contínuo.
- Densidade: 1,4g/cm3
- Resistente à abrasão. Boa resistência mecânica.
- Não tóxico e livre de manchas. Adequado para uso alimentar e beber.
- Resistente a muitos produtos químicos inorgânicos.
- Resistente à maioria das soluções de ácidos, álcalis e sais.
- Juntas por soldagem a frio a solvente, juntas mecânicas de anel de borracha ou rosqueadas.
- Não resistente a hidrocarbonetos aromáticos e clorados (consulte a tabela de resistência química para detalhes).


Especificação
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions Threaded fittings according to ISO 7/1   

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBSP_FEMALE_THREADED_ADAPTOR_SOCKET_PVC
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosPVC-U
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings