Publicar produtos
LOOSE FLANGE PVC-U KIT

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO:

Material do flange e adaptador de flange: PVC U
- Material de junta plana: EVA / EPDM
- Parafuso DIN 931 - Arruela DIN 125-A, Porca DIN 934. Material: Aço zincado 5.6


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Faixa de temperatura: 10°C a 60°C para trabalho contínuo.
- Densidade: 1,4g/cm3
- Resistente à abrasão. Boa resistência mecânica.
- Não tóxico e livre de manchas. Adequado para uso em alimentos e bebidas.
- Resistente a muitos produtos químicos inorgânicos.
- Resistente à maioria das soluções de ácidos, álcalis e sais.
- Não resistente a hidrocarbonetos aromáticos e clorados (ver tabela de resistência química para detalhes).

Especificação
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosPVC-U
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 45 00
  • Título OmniclassPipe Flanges