Publicar produtos
Heat pump Proheat II indoor for pool

Heat pump Proheat II indoor for pool

Traduzido por Google,

- 0 °C: temperatura mínima do ar exterior.

- Display digital, painel de controle fácil de usar com exibição de temperatura real, ponto de ajuste e mensagens de alarme.

- Modo prioridade de aquecimento (controlo da bomba de filtração).

- Carcaça de alumínio magnésio robusta, leve e resistente à corrosão.

- Ventilador axial.

- Modo de resfriamento automático (modelo Chiller).

- Descongelamento automático.

- Interruptor de segurança de pressão HP e LP.

- Interruptor de fluxo de água.

- Condensadores G2 Titanium do trocador de água. Garantido contra corrosão.

- Compressor SCROLL

- Válvula de expansão termostática com balanceador externo.

- Serpentina do evaporador de alto desempenho fabricada em tubo de cobre corrugado no interior e aletas de alumínio lacado, especialmente projetada para ambientes corrosivos.

aletas de alumínio, especialmente projetadas para ambientes corrosivos.

- Controle do sistema de purificação.

- Proteções elétricas automáticas.

- Ventiladores centrífugos para unidade a instalar em sala técnica, através de condutas de ar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaproheat-indoor-for-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-29
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina