Publicar produtos
Return inlet nozzle for high flow rates in ABS for liner pool

Return inlet nozzle for high flow rates in ABS for liner pool

Traduzido por Google,

Bico Impulsão/Aspiração de grande vazão.

Bocal de impulsão para altas vazões, também pode ser usado como bocal de sucção. Fluxo máximo de entrega 30 m³/h para uma velocidade máxima de fluxo de 4 m/s. Vazão máxima de sucção 4 m³/h para uma velocidade máxima de fluxo de 0,5 m/s. Corpo em PVC. Conexão para tubo Ø75 ou Ø90 mm. Os bicos podem ser instalados na bucha de parede 43590. A grade pode ser girada em qualquer direção.

Está em conformidade com os padrões:

EN 16582-1

EN 16713-2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicareturn-inlet-nozzle-for-high-flow-rates-for-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-29
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina