Publicar produtos
Boca de aspiração para piscina Betao

Boca de aspiração para piscina Betao

Para colar a tubo de Ø 63 mm e a Ø 50 mm. Pressão máxima: 6 bar. Fabricada em ABS cor branca. Rosca 1 ½’’. Recomenda-se a instalação com passamuros códigos: 15661-15660.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasuction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
  • Código ETIMEC000005
  • Nome ETIMCable end sleeve
  • Código CSI MasterFormat 201413 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
  • Número OmniClass23-21 29 21 15
  • Título OmniclassSwimming Pools