Publicar produtos
Victoria Plus Silent 200T para piscina

Victoria Plus Silent 200T para piscina

Victoria Plus Silent. A nova geração de bombas de filtração. Bomba auto-aspirante de 1/2 CV até 3 HP com motores monofásicos e trifásicos. O corpo da bomba é caracterizado por um pré-filtro integrado. Os motores fornecidos foram protegidos com IP-55 e acondicionados para suportar ambientes de quentes e níveis de humidade elevados. As principais características da Victoria Plus Silent são: • Nível de sonoridade baixo: entre 61 dBA - 70 dBA. • Facilidade de utilização: Tampa de pré-filtro com 2 manetes incluídas (sem necessidade de chave). • Compatibilidade: 100% compatível em instalações equipadas com Victoria Plus.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavictoria-plus-silent-pvc-coupler-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-30
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina