Publicar produtos
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
    ATECH SAS

    Console – GAÏA

    Traduzido por Google,

    Conheça o console GAÏA, um produto que incorpora uma plantadeira e um hotel de insetos para plantar e estimular o desenvolvimento da biodiversidade.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixing:

      To be placed on the ground
      Option:

      Bird feeder on request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC010031
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)4250
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo