Publicar produtos
Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards
Atkore

Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards

4.3 de 5 estrelas4.3(14 avaliações)
Traduzido por Google,

Apenas um impedimento visual, os cabeços de placa de base são usados ​​principalmente quando a laje na qual estão sendo montados é muito rasa para uma base de concreto mais profunda e segura. Os postes de amarração da placa de base não devem ser utilizados para parar veículos ou como aplicação de segurança perimetral, mas sim como guia de tráfego de pedestres e dissuasão de veículos.

Baixe Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou em nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • 36″ tall
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafixed-base-plate-bollards-calpipe-security
  • Familia de productoCalpipe Security Bollards
  • Grupo de produtosFixed Base Plate Bollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Código ETIMEC012059
  • Nome ETIMBollard
  • Nome UNSPSCTraffic control
  • Código UNSPSC461615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal bollards
  • Código CSI MasterFormat 201432 39 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniclassBollards