Publicar produtos
Calpipe Security - Fixed Rated Bollards
Atkore

Calpipe Security - Fixed Rated Bollards

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Os postes de amarração fixos Calpipe Security Bollards fornecem proteção sólida e intransigente contra incursões de veículos. Os postes de amarração permanentemente incorporados oferecem proteção confiável, criando uma barreira física para pedestres e edifícios contra veículos que se aproximam, ao mesmo tempo que permitem a livre circulação entre os postes de amarração. Os postes de amarração fixos não classificados estão disponíveis em aço carbono e aço inoxidável. Aplicações de alta segurança exigem postes de amarração com classificação de colisão. Quando é necessária segurança permanente e não existem restrições de profundidade, os cabeços fixos com classificação Deep Mount K4/M30 e K12/M50 estão disponíveis com uma incorporação máxima de 59” e fabricados estritamente em aço carbono.

Baixe Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou em nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Longer lengths are available
    • Shallow Mount options are available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafixed-rated-bollards
  • Familia de productoCalpipe Security Bollards
  • Grupo de produtosFixed Bollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Código ETIMEC012059
  • Nome ETIMBollard
  • Nome UNSPSCTraffic control
  • Código UNSPSC461615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal bollards
  • Código CSI MasterFormat 201432 39 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniclassBollards