Publicar produtos
P1180W thru P5580W - End Cap
Atkore

P1180W thru P5580W - End Cap

Traduzido por Google,
A End Cap P1280 foi projetada para pressionar no canal de suporte A1000 da Unistrut. Este produto pode ser usado como parte de uma pista do tipo suporte, para cobrir extremidades cortadas afiadas ou desprotegidas, ou para cobrir a extremidade do canal para qualquer outra finalidade.

Baixe o Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou no nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUS-P1180W_thru_P5580W
  • Familia de productoUnistrut
  • Grupo de produtos1-5/8" Metal Framing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCMembro estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural framing systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniclassFraming Products