Publicar produtos
Pendent Mount Speakers
AtlasIED

Pendent Mount Speakers

Traduzido por Google,

Os alto-falantes de montagem pendente são projetados especificamente para aplicações que exigem cobertura de áudio previsível em espaços altos ou com teto aberto, como aeroportos, estações ferroviárias, shoppings ou andares comerciais.

As seguintes opções estão disponíveis para download:

Caixa de Som Pendente de 4" e 2 Vias com Transformador de 16 Watts e 70,7 V - Preta. PM4FA-B

Caixa de Som Pendente de 4" e 2 Vias com Transformador de 16 Watts e 70,7 V - Branca. PM4FA-WH

Caixa de Som Pendente de 8" e 2 Vias com Transformador de 60 Watts e 70 V - Preta. PM8CX-B

Caixa de Som Pendente de 8" e 2 Vias com Transformador de 60 Watts e 70 V - Branca. PM8CX-WH

Caixa de Som Pendente de 8" e 2 Vias com Transformador de 60 Watts e 70,7 V - Preta. PM8FA-B

Caixa de Som Pendente de 8" e 2 Vias com Transformador de 60 Watts e 70,7 V. PM8FA-WH

Caixa de Som Pendente de 8" de 2 Vias e Alta Eficiência com Transformador de 8 Watts e 70 V - Preta. PM8GD-B

Caixa de Som Pendente de 8" de 2 Vias e Alta Eficiência com Transformador de 8 Watts e 70 V - Branca. PM8GD-WH

Subwoofer de 8" com suporte pendente e transformador de 60 Watts e 70,7 V - Preto. PM8SUB-B

Subwoofer de 8" com suporte pendente e transformador de 60 watts e 70,7 V - Branco. PM8SUB-WH

Sistema de alto-falantes PoE Dante de 8” com montagem pendente - Preto. DA-PM8GD-B

Sistema de alto-falantes IP PoE+ de 8” com montagem pendente - Preto. IP-PM8GD-B


Especificação
  • PM Series LOUDSPEAKERS | PM8SUB-WH

    PM Series LOUDSPEAKERS | PM8SUB-B

    Pendant Mount Speaker Series | PM8GD-B

    Pendant Mount Speaker Series | PM8FA-WH

    Pendant Mount Speaker Series | PM8FA-B

    Pendant Mount Speaker System | PM8CX-WH

    Pendant Mount Speaker System | PM8CX-B

    Pendant Mount Speaker System | PM4FA-WH

    Pendant Mount Speaker System | PM4FA-B

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapendent-mount-speakers
  • Familia de productoSpeaker
  • Grupo de produtosPendant Mount Speaker
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio

Disponibilidade da região

América do Norte