Publicar produtos
Control 28-1 High Output Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 28-1 High Output Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 28-1 High Output Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 28-1 High Output Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 28-1 High Output Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    Control 28-1 High Output Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Alto-falante de fundo/primeiro plano interno/externo de alta saída
    O Control® 28-1 é um alto-falante bidirecional de 8” com caráter sonoro rico, ampla cobertura, cobertura consistente, montagem versátil e um visual contemporâneo de alto design que se encaixa em uma ampla variedade de decorações, isso torna o Control 28-1 uma excelente escolha para uma ampla variedade de aplicações, incluindo lojas de varejo, restaurantes, academias de ginástica, parques temáticos, instalações educacionais, hospitalidade, cafés de música, locais de lazer e em qualquer lugar onde uma música de primeiro plano/fundo interna/externa de alta qualidade ( e/ou paginação) é necessário um alto-falante.

    RECURSOS

    • Componentes: • Woofer de 8” com cone de fibra de vidro trançado • Tweeter de diafragma de 1” PEI com refrigeração fluida
    • Aparência contemporânea e de alto design
    • Hardware de montagem InvisiBall® integrado*, além de suporte em U disponível
    • Gabinete e transdutores resistentes às intempéries
    • Ampla cobertura de 100° x 100°
    • Manipulação de energia de 120 Watts (programa de 240 Watts) em configuração direta de 8Ω, além de transformador multi-tap de 60 Watts 70V/100V embutido.
    • Caráter de som de alta fidelidade com ampla resposta de frequência de 45 Hz – 20 kHz.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 45 Hz to 20 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB) 62Hz - 16 kHz
      Power Rating 240 W Continuous Program (2 hrs) 
      120 W (480W peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 
      90 W (360W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Maximum Input Voltage 27.5 V RMS (2 hrs), 55.0 V peak
      Maximum SPL 112 dB ave. Continuous Pink Noise (118 dB peak)
      Sensitivity 91 dB, 1W/1m (ave. 100 Hz – 10 kHz)
      Coverage Angle 100° x 100°
      Directivity Factor (Q) 7.3 (averaged 1kHz – 16kHz)
      Directivity Index (DI) 8.3dB (averaged 1kHz – 16kHz)
      Nominal Impedance 8 ohms (THRU setting)
      Crossover Type 2nd order low-pass, 1st order high-pass, plus conjugate shaping
      Transformer Taps 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W 
      100V: 60W, 30W, 15W 
      Insertion Loss: <0.94 dB at any tap setting 
      Thru Setting: 8Ω nominal
      Recommended Protective
      High-Pass 45 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8Ω operation plus 15W and 7.5W taps; 55 Hz for 30W tap; 65 Hz for 60W tap.
      Low Frequency Driver 200 mm (8 in), woven-fiberglass cone with pure butyl rubber surround with Weather-Edge frame protection, high-temp fiberglass voice coil former, high-temp voice coil wire, optimized cone geometry, linear suspension spider, and FEA optimized motor structure.
      High Frequency Driver 25 mm (1 in) PEI diaphragm, low-viscosity ferro-magnetic fluid, and lightweight Kapton™ voice coil former.
      Enclosure Material High Impact Polystyrene (HIPS) with 10% glass fill, painted with highly-UV resistant paint on white (-WH) version for maximum UV fade resistance.
      Grille Highly zinc-plated, finished in durable TGIC polyester powder coating. MTC-28WMG-1 (&-WH) available with WeatherMax™ multi-layer foam and tight-weave mesh vapor barrier backing.
      Installation InvisiBall wall-mounting system included. Two 6 mm attachment points (on top and bottom) for optional MTC-28WMG-1 (&-WH) U-bracket. Secondary safety attachment loop point on back panel.
      Environmental IP-44 per IEC529 (IP-55 when installed with the optional MTC-28WMG-1 WeatherMax™ grille and either MTC-PC2 or MTC-PC3 panel cover.) Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray and ASTM G85 for acid-air plus salt spray. Optional MTC-28WMG-1 WeatherMax™ grille for breaking up driving rain and for especially difficult environments.
      Termination Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2). Optional MTC-PC2 and MTC-PC3 protective panel covers available to provide sealed entrance for additional weather protection.
      Agency Rating ROHS-compliant; Transformer UL Recognized per UL1876
      Colors Black (RAL9004) or white (-WH, RAL9016)
      Dimensions (H x W x D) 386 x 282 x 219 mm (15.2 x 11.1 x 8.6 in); 277 mm (10.9 in) deep total when mounted on InvisiBall wall-mount bracket.
      Net Weight 6.8 kg (15.0 lbs)
      Shipping Weight 15.4 kg (34 lbs) pair-packed (for 2 speakers)
      Included Accessories InvisiBall™ wall-mounting system), 6 mm x 180 mm hex key
      Optional Accessories MTC-28UB-1 – Yolk-type U-bracket (&-WH) 
      MTC-28WMG-1 – WeatherMax grille with backing (&-WH) 
      MTC-28/25CM – Ceiling-Mount InvisiBall adapter (&-WH)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-28-1-High-Output-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosSurface Mount Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers