Publicar produtos
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
    ATT

    ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part

    Traduzido por Google,

    O ATT Industrial Floor Drain (Gully) Horizontal com Round Top (Single Part) foi projetado especificamente para uso em ambientes industriais exigentes, particularmente em indústrias de processamento de alimentos e químicas. Ideal para cervejarias, laticínios, plantas de processamento de carne, instalações de processamento de frutas e vegetais e plantas químicas, esta solução de drenagem garante higiene, funcionalidade e confiabilidade ideais, mesmo em condições operacionais desafiadoras.

    Fabricadas com aço inoxidável de qualidade premium, incluindo graus AISI 304 (EN 1.4301) e AISI 316L (EN 1.4404) resistente à corrosão, as ralos ATT apresentam uma construção de corpo prensado, reduzindo significativamente o número de soldas. Este design exclusivo minimiza potenciais pontos de contaminação, proporcionando higiene superior essencial para indústrias sensíveis. Todas as soldas necessárias são realizadas usando métodos de soldagem de proteção de argônio, seguidos por gravação e polimento cuidadosos, garantindo acabamentos de alta qualidade e sem emendas.

    O ralo de piso ATT incorpora um cesto de resíduos interno, particularmente benéfico em instalações que lidam com águas residuais contendo detritos sólidos significativos. O cesto de resíduos captura sólidos de forma eficaz, simplificando a manutenção e aumentando a eficiência operacional. Além disso, o ralo é equipado com sifões funcionais, permitindo fácil acesso, inspeção rápida e limpeza sem esforço.

    Uma variedade de grades, incluindo tipos de malha antiderrapante, escada, placa e chapa perfurada, estão disponíveis para atender a requisitos de carga específicos e locais de instalação. Isso garante soluções personalizadas para cada aplicação industrial exclusiva.

    Graças ao seu design robusto e características higiênicas, o Ralo de Piso Industrial ATT (Galley) Horizontal com Parte Superior Redonda (Parte Única) é a escolha ideal para arquitetos e engenheiros que priorizam a segurança operacional, eficiência e conformidade com a higiene em instalações industriais.

    Especificação
        • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
        • round surface,
        • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
        • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
        • no fluid backing up in the floor drain’s body,
        • rounded corners at the height of the bottom plate,
        • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
        • height of the water column is 50 mm,
        • flow rate up to 13,9 l/s,
        • waste basket with handle,
        • grating load class up to D400,
        • surface is pickled and passivated,
        • upper edge grinded with a grain of 240,
        • adjustment screws M10.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatt-industrial-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-single-part
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de produtosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia