Publicar produtos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel

    Traduzido por Google,

    O ATT Mini Floor Drain – Gully Horizontal com Topo Quadrado (Parte Única, Chapa de Aço) é uma solução de drenagem compacta e eficiente projetada para ambientes higiênicos, industriais e de processamento de alimentos. Este modelo é especialmente adequado para aplicações em laticínios, cervejarias, instalações de processamento de carne e peixe, cozinhas comerciais e áreas de produção química onde as restrições de espaço atendem às demandas de alto desempenho.

    Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade AISI 304 (EN 1.4301) ou AISI 316L (EN 1.4404), este dreno resiste à corrosão, produtos químicos e estresse térmico comuns em ambientes sanitários profissionais. A construção de peça única garante um corpo rígido e resistente a vazamentos, enquanto o design de topo quadrado permite fácil alinhamento com pisos de cerâmica ou resina. A versão feita de chapa de aço apresenta peso e resistência otimizados para áreas com demandas de carga leves a moderadas.

    Seu design higiênico é ainda mais aprimorado por soldas mínimas e uma superfície polida, apoiando a segurança alimentar e a eficiência de limpeza. Este modelo integra um filtro interno para evitar que sólidos entrem no sistema de drenagem e uma armadilha inspecionável com uma vedação EPDM, em conformidade com EN 1253, garantindo controle de odores e acesso suave para manutenção.

    Vantagens:

    • Feito de aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316L – durável, higiênico e resistente à corrosão.
    • Corpo de peça única para integridade estrutural e facilidade de instalação.
    • Tampo quadrado em chapa de aço – leve e resistente; ideal para espaços compactos.
    • Inclui sifão e filtro integrados, o que proporciona funcionalidade e facilidade de manutenção.
    • Construção totalmente higiênica – superfícies lisas, soldas mínimas e acabamento de bordas seguro.
    • Parafusos de ajuste M10 permitem nivelamento preciso no local.
    • O Mini Ralo de Piso ATT – Gully Horizontal com Topo Quadrado (Parte Única, Chapa de Aço) é uma solução de drenagem confiável e de baixo perfil que atende aos padrões rigorosos das instalações alimentícias e químicas contemporâneas, ao mesmo tempo em que oferece funcionalidade sem esforço para arquitetos e planejadores.
    Especificação
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class K3,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-square-top-single-part-sheet-steel
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de produtosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCFloor