Publicar produtos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating

    Traduzido por Google,

    O ATT Mini Floor Drain – Gully Vertical com Topo Quadrado (Parte Única, Grade de Chapa de Aço) é uma solução de drenagem compacta e de alto desempenho, feita sob medida para ambientes industriais modernos que exigem higiene, confiabilidade e eficiência estrutural. Projetado com arquitetos, engenheiros e planejadores de instalações em mente, este modelo é ideal para instalações em plantas de processamento de alimentos, cozinhas comerciais, laticínios, cervejarias e laboratórios.

    Feito de aço inoxidável de primeira qualidade AISI 304 ou AISI 316L resistente à corrosão, este ralo de piso suporta processos de limpeza agressivos, exposição química e condições de alta umidade. Sua construção de repuxo profundo de peça única minimiza significativamente as soldas, reduzindo o risco de contaminação e melhorando o desempenho higiênico.

    O topo quadrado é equipado com uma grade de chapa de aço que se integra perfeitamente com acabamentos de piso, como azulejo ou resina, enquanto a saída vertical torna este modelo ideal para instalações onde a drenagem direta para baixo é necessária. O corpo prensado inclui superfícies internas lisas e cantos arredondados para suportar limpeza fácil e evitar acúmulo de resíduos.

    Este modelo apresenta uma armadilha de alta eficiência com uma vedação EPDM em conformidade com os padrões EN 1253, fornecendo proteção eficaz contra odores e fácil acesso para manutenção. Um filtro seguro é incluído para evitar que sólidos entrem no sistema de drenagem, protegendo a capacidade de fluxo e reduzindo a frequência de serviço.

    Vantagens:

    • Feito de aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316L para máxima resistência à corrosão e durabilidade.
    • O design prensado de peça única minimiza as juntas, melhorando a higiene e a resistência estrutural.
    • Configuração de saída vertical ideal para alinhamento direto da drenagem do piso à tubulação.
    • Parte superior quadrada com grade de chapa de aço garante tráfego de pedestres seguro e estável.
    • Filtro e sifão integrados com vedação de EPDM proporcionam controle de odores e fácil limpeza.
    • Cantos internos arredondados e superfícies polidas atendem aos requisitos de higiene de qualidade alimentar.
    • Parafusos de ajuste M10 permitem nivelamento preciso durante a instalação no piso.

    O Mini Ralo de Piso ATT – Gully Vertical com Topo Quadrado (Grade de Chapa de Aço de Peça Única) foi projetado para integração perfeita em sistemas de drenagem industrial limpos, funcionais e em conformidade com as regulamentações, tornando-o uma escolha ideal para aplicações higiênicas de alta demanda.

    Especificação
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class K3,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-single-part-sheet-steel-grating
      • Familia de productoATT drainage, drainages channels
      • Grupo de produtosATT point drainages and gullies
      • TipoDigital Inventory (Products)
      • Data de publicação2022-05-05
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço inox
      • Concebido emPoland
      • Fabricado emPoland
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
      • Classificação IFCFloor