Publicar produtos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part

    Traduzido por Google,

    Os ralos e entradas de piso da ATT são feitos de aço inoxidável, por exemplo, AISI 304, EN 1.4301 e AISI 316L, EN 1.4404.

    As ravinas/drenagens pontuais são feitas de chapa de aço com espessura ajustada ao tipo de ravina. Todos os elementos são soldados em blindagem de argônio e depois gravados, o que garante alta qualidade de soldas.

    Os ralos de piso ATT estão disponíveis em diversas variantes. O tipo de ralo depende da classe de carga, funcionalidade da grelha, quantidade de água drenada e parâmetros de projeto (por exemplo, espessura do teto).

    Os mini drenos são utilizados em locais onde, por questões higiênicas e estéticas, devem ser utilizados elementos de aço inoxidável, e a pequena quantidade de água coletada permite a utilização de um diâmetro de ralo menor.

    DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DOS RALOS DE PISO

    Corpos – o formato redondo limita o acúmulo de resíduos e permite fácil remoção de resíduos. As juntas soldadas são retificadas para remover bordas afiadas e garantir instalação ou limpeza segura.

    Grades – disponíveis em vários formatos, dimensões e versões de acabamento. As grades são selecionadas de acordo com as cargas e o local de instalação. Oferecemos os seguintes tipos de grades: malha antiderrapante, escada, placa e chapa perfurada.
    Cestos de lixo – recomendados quando as águas residuais drenadas apresentam alto teor de sólidos.

    Coadores – usados ​​quando a quantidade de sólidos é pequena.

    Armadilhas – muito funcionais e fáceis de manter. Garantem acesso fácil ao esgoto, limpeza rápida e oferecem a possibilidade de verificar se há fechaduras.

    Flanges – utilizados quando é necessário drenar água de sistemas horizontais instalados sob o piso.

    Especificação
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
      • no fluid backing up in the floor drain’s body,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • height of the water column is 50 mm,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • waste basket with handle,
      • grating load class up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de produtosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2024-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCFloor