Publicar produtos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate

    Traduzido por Google,

    Os ralos e entradas de piso ATT são fabricados em aço inoxidável, por exemplo, AISI 304, EN 1.4301 e AISI 316L, EN 1.4404: AISI 304, EN 1.4301 e AISI 316L, EN 1.4404. O tipo de ravina depende da classe de carga, da quantidade de líquido drenado (médio) e dos parâmetros estruturais (por exemplo, espessura do teto).

    As ravinas/drenagens pontuais são fabricadas em chapa de aço com espessura ajustada ao tipo de ravina. Todos os elementos são soldados em blindagem de argônio e depois gravados, o que garante alta qualidade das soldas.

    Vantagens:

    - possibilidade de escolher uma grelha dependendo da aplicação e classe de carga,

    - fácil montagem,

    - graças a uma construção adequada do sifão, cada ravina constitui também uma revisão do sistema de esgoto,

    - construção simples,

    - fácil de manter limpo.

    Especificação
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface
      • outer edges 4mm thick,sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • waste basket with handle,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part-sheet-perforated-plate
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de produtosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2024-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCFloor